Публікуйте свої продукти
Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845
Pottorff

Extruded Aluminum Canopy - 8" Airfoil Blade - ACA-845

Extruded Aluminum Canopy
8" Airfoil Blade

The ACA-845 extruded aluminum canopy is designed to provide distinctive style to a building's exterior while keeping the building cool and saving energy by reducing glare and thermal load.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Mill finish aluminum

    Frame Member: 8" tall x 2" deep (203 x 51) channel

    Blades: 45o x 0.110" (2.8) thick airfoil style

    Tieback Shroud: 1.3" tall x 1.08" wide x 0.085" thick (33 x 27 x 2) pipe

    Mounting Rail: Hidden

    Minimum Size:
    Single Section: 36" wide x 18" projection (914 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 120" x 48" (3048 x 1219)
    Multiple Section: Unlimited width x 48" (1219)

    Maximum shroud spacing is 96" (2438). Overhang is 12" (305) past shroud on each end.

    Ratings

    Design Load: 50 psf downward/30 psf upward

Технічна специфікація
  • Унікальний номерExtruded-Aluminum-Canopy-8-Airfoil-Blade-ACA-845
  • Сімейство продуктівArchitectural Products
  • Група продуктівCanopy
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50
  • Опис Uniclass 2015Wall mounted canopy and screen systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Номер OmniClass23-17 21 11 11 13
  • Заголовок OmniClassLouvered Canopies

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit