Публікуйте свої продукти
Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - SSA-645
Pottorff

Extruded Aluminum Sunshade - 6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - SSA-645

Extruded Aluminum Sunshade
6" Deep - 45 Degree Airfoil Blade

The SSA-645 extruded aluminum sunshade is designed to provide distinctive style to a building's exterior while keeping the building cool. It also saves energy by reducing glare and thermal load. It is ideal for sustainable or "green" building construction. The SSA-645 is available in a wide array of anodized and painted finishes including custom color matching.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Outrigger: 6" high x 0.250" thick (152 x 6.4) plate with rounded front.

    Blades: 45o x 0.110" (2.8) thick airfoil style.

    Fascia: 3" diameter x 0.081" thick (76 x 2.1) round tube.

    Minimum Size: 12" (305) wide

    Maximum Size:
    Single Section: Consult Factory
    Multiple Section: Unlimited

    Projection: 24" (610), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219) and 60" (1524)

    Mounting Bracket: Exposed

Технічна специфікація
  • Унікальний номерExtruded-Aluminum-Sunshade-6-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-SSA-645
  • Сімейство продуктівArchitectural Products
  • Група продуктівSunshades
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Опис Uniclass 2015Louvre and shading systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies
  • Номер OmniClass23-17 21 11 11 11
  • Заголовок OmniClassSolid Canopies

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit