Публікуйте свої продукти
Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445
Pottorff

Fiberglass Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminim - FFJ-445

Pultruded Fiberglass Louver
4" Deep - 45 Degree J-Blade

Pottorff's FFJ-445 is a fixed blade, fiberglass louver used in applications where corrosive air exists for exhaust, air supply or pressure relief. The FFJ-445 is available for in-cavity wall installation, or flange mounted to exterior/interior of the wall. It can also be used on the discharge or intake side of exhaust and supply fans. Flange drilling is available as an option.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Unfinished Pultruded Fiberglass.

    Frames: 4" deep x 1.06" (102 x 27) fiberglass channel, 1/8" (3.2) thick.

    Blades: 1/8" (3.2) thick fiberglass on 45o angle approximately 4.5" (114) center to center.

    Screen: 1/2" mesh x 19-gauge (13 x 1.1) PCV coated bird-screen.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 72" (1829 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.0 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 730 fpm (3.71 m/s)

    Air Volume Delivered: 4390 cfm (2.07 m3/s)

    Pressure Loss: 0.08 in. wg. (21 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 984 fpm (5.00 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFiberglass-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminim-FFJ-445
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівLouvers and Penthouses
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-33 29 31
  • Заголовок OmniClassLouvre Dampers

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit