Публікуйте свої продукти
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Round Blade - FD-125R

1-1/2 Hour - Fire Damper
Round Blade

The FD-125R fire damper employs a single round blade for point-of-origin control of fire in static and dynamic HVAC systems. This uniqye damper comes standard with mounting plates for interface to round or square openings in masonry, metal stud or wood stud assemblies and is ideal for all round duct applications. The FD-125R is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.

Специфікація
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 16" x 20 ga. (406 x 1.0) galvanized steel with reinforcing beads.

    Retaining Plates: Dual sided system suitable for round or square penetrations.

    Blade: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel - round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel, D<8" (203), 3/4" (19), D≥8" (203).

    Linkage: In the air-stream.

    Bearings: Bronze oilite, sleeve-type.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC).

    Minimum Size: 6" Ø (152 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555 Listing: R11767

    CSFM Listing: 3225-0368:112 and 3230-0368:113

    New York City MEA Listing: 295-98-E

    Meets NFPA Standards: 90A, 92A, 92B and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFire-Damper-1-1-2-Hour-Round-Blade-FD-125R
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівFire-Smoke Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Опис Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 23
  • Заголовок OmniClassFire Dampers

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit