Публікуйте свої продукти
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-30D-C
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class C - VFD-30D-C

3 Hour - Dynamic Rated - Fire Damper
Curtain Style Blade

The VFD-30D-C fire damper employs curtain style blades for point-of-origin control of fire in static and dynamic HVAC systems. The VFD-30D-C is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 2 hours.

Специфікація
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 3" (102 x 76)

    Maximum Size: 34" x 32" (864 x 813)

    Multiple Section: 106" x 20" (2692 x 508)

    Stainless Steel: Single Section: 34" x 20" (864 x 508)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.4 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-C-VFD-30D-C
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівFire-Smoke Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Опис Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 23
  • Заголовок OmniClassFire Dampers