Публікуйте свої продукти
Operable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-637
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-637

Extruded Aluminum Louver
6" Deep - 37-1/2 Degree Operable Drainable Blade

The EOD-637 louver features operable blades that allow positive shutoff protection of air intake and exhaust openings. The EOD-637 is available in a wide array of anodized and painted finishes including custom color matching. These units are also available with a variety of electric and pneumatic actuators.

Специфікація
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick operable drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Low Leakage Seals: PVC blade edge and flexible metal jamb.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1136 fpm (5.77 m/s)

    Air Volume Delivered: 9801 cfm (4.63 m3/s)

    Pressure Loss: 0.15 in. wg. (37 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1144 fpm (5.81 m/s)

    Design Load: 30 psf

Технічна специфікація
  • Унікальний номерOperable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-Operable-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EOD-637
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівLouvers and Penthouses
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-16
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-33 29 31
  • Заголовок OmniClassLouvre Dampers

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit