Публікуйте свої продукти
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Self-cleaning, nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property. Particularly

suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters.


Специфікація
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Сімейство продуктівSIGMA
  • Група продуктівPLASTER
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-03-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийElastomer
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG020350
  • Назва за ETIMBuilding - Facade cladding
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Опис Uniclass 2015Decorative coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Заголовок OmniClassPaints and Varnishes