Публікуйте свої продукти
60345 - 135 ° angled bar diameter 25 mm
Presto

60345 - 135 ° angled bar diameter 25 mm

60345 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 135 ° angled bar diameter 25 mm

Специфікація
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 400 x 400 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Further information :

    • Invisible fixing under platinum

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws not provided
Технічна специфікація
  • Унікальний номер60345
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівGrab bars and Support rail
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка