Публікуйте свої продукти
71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat
Presto

71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat

71018 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin Extra flat

Специфікація
  • > Description:

    • Seamless shaped vandal resistant washbasin without overflow
    • With pressed in grill drain and welded drain pipe
    • Closed bottom with entrance hatchway for attachment and connection.
    • Water trap could be install in or behind the wall
    • Fit for wheel chair users and disable people

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • W 400 x D 390 x H 148 mm
    • Washbowl Ø 300 mm H 60mm

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 14388 - CL 00
Технічна специфікація
  • Унікальний номер71018-vandal-proof-washbassin-extra-flat
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівStainless Steel Sanitary ware
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)148
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)390
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel 304
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка