Публікуйте свої продукти
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Специфікація
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Технічна специфікація
  • Унікальний номер60472
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівGrab bars and Support rail
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-15
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)1100
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel 304
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка