Публікуйте свої продукти
75066 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital sink mixer with swivel spout
Presto

75066 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital sink mixer with swivel spout

75066 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital sink mixer with swivel spout

Специфікація
  • Benefits of the product

    - Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs

    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 9 and 12L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance
Технічна специфікація
  • Унікальний номер75066
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівSanifirst
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка