Публікуйте свої продукти
PD U Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

PD U Wall-Mounted Toilet Tap

One-water timed tap for recessed installation with chrome-plated brass body with flat trim. Model: 31712.
Специфікація
  • *Opening by button. *Interchangeable head that includes the entire tap mechanism. *Embellisher and button in chromed brass, internal parts in materials resistant to corrosion and calcareous deposits. *Stainless steel screws. *Gross weight: 0.470 Kg. *Normal pulsation. Flow 6 l/min.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер31712
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівUrinal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка Європа