Публікуйте свої продукти
INGO PLUS Bath-Shower mixer
Presto Ibérica

INGO PLUS Bath-Shower mixer

Presto Ibérica Ingo plus 7131000 bath and shower mixer chrome with shower kit
Специфікація
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum use pressure: 0.5 bar. Drive by handle. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by inverter. Available: With shower accessories. Flow rate 21 l/min at 3 bar and maximum opening.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7131000
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівShowers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-08-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка Європа