Публікуйте свої продукти
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
    Price Industries

    10 - Perforated Return Grille

    The 10 Series Perforated Return Grille is designed to match perforated supply diffusers to provide a coordinated aesthetic throughout a space. Featuring 51% free area, the 10 Series grille maintains low noise and pressure drop in high capacity return applications.

    Typical Applications

    The 10 Series grille is typically used in ceiling applications where architectural appeal is a main requirement. With high free area, the 10 Series grille is intended to be used as a mid to high capacity return grille.

    Специфікація
    • Construction Options

      • Core Material
        • Steel (10)
        • Aluminum (10A)
        • Stainless steel (10SS)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 24 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Filter frame (10FF)
        • Fire rated construction (10-FR)
        • Filter frame, fire rated (10FF-FR)
      • Mounting frame
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер10-perforated
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010633
    • Назва за ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Заголовок OmniClassReturn Air Grilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти