Публікуйте свої продукти
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
    Price Industries

    90 - Heavy Duty Return Gym Grille

    The 90 Series Heavy Duty Return Gym Grille features a fully welded border and mandrel tubes that support the blades to prevent damage, making them ideal for heavy duty applications. Available in both steel and aluminum construction with multiple core styles and mounting options, the 90 Series can be customized to suit each application.

    Typical Applications

    The 90 Series is specifically designed for applications such as gymnasiums, factories, warehouses, heavy traffic corridors and any general public area where durability is essential.

    Специфікація
    • Construction Options

      • Models
        • 90 - Steel, 3/8 in. spacing, 0° deflection
        • 91 - Steel, 3/8 in. spacing, 45° deflection
        • 93 - Steel, 1/2 in. spacing, 45° deflection
        • 95 - Steel, 3/4 in. spacing, 0° deflection
        • 96 - Steel, 3/4 in. spacing, 45° deflection
        • 97 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 0° deflection
        • 98 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 45° deflection
        • 99 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 30° deflection
      • Available Sizes
        • Maximum (one piece, aluminum): 48 in. x 96 in.
        • Maximum (one piece, steel): 48 in. x 48 in.
      • Options
        • Mounting Frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)
        • Aluminum opposed blade damper (VCS3AL)
        • Filter frame (90FH/91FH/95FH/96FH)

      Finish

      White Powder CoatB12
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер90-heavy-duty-return-gym-grille
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-28
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010633
    • Назва за ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Заголовок OmniClassReturn Air Grilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти