Публікуйте свої продукти
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
    Price Industries

    900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    The 900 Series Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille is available as a single or double deflection grille and features individually adjustable front blades, designed for demanding applications where durability is a major concern. 

    Typical Applications

    The 900 Series Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille is specifically designed for applications such as gymnasiums, public restrooms and heavy traffic corridors where durability is essential.

    Специфікація
    • Construction Options

      • Material
        • Heavy gauge steel
      • Model
        • Single deflection (910)
        • Double deflection (920)
      • Blade Spacing
        • ½ in. (910/920)
        • ¾ in. (rear blades, 920 only)
      • Available Sizes
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one-piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Mounting frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • 0° or 45° blade lock

      Finish

      White Powder CoatB12
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер900-adjustable-steel-heavy-duty-gym-grille
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-27
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010633
    • Назва за ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Заголовок OmniClassReturn Air Grilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти