Публікуйте свої продукти
HCD - High Capacity Drum Louvers
HCD - High Capacity Drum Louvers
HCD - High Capacity Drum Louvers
HCD - High Capacity Drum Louvers
    Price Industries

    HCD - High Capacity Drum Louvers

    The High Capacity Drum Louvers (HCD) consist of extruded aluminum blades mounted inside a rotatable drum to produce long air throws with a high degree of directional control.

    Typical Applications

    The HCD provides long throws to supply air to spaces that cannot be served by ductwork and conventional outlets due to structural or architectural restrictions. This makes the HCD ideal for use in warehouses, factories, stadiums, or any large enclosed space. For demanding environments such as industrial plants, or areas where corrosion resistance is necessary, an all stainless steel option is available.

    Специфікація
    • Construction Options

      • Core style
        • Single blade (HCD1/AHCD1)
        • Split blade (HCD2/AHCD2)
      • Material
        • Steel (HCD1/HCD2)
        • Aluminum (AHCD/AHCD2)
      • Mounting Style
        • Surface mount
        • Spiral duct frame
      • Options
        • All stainless steel construction (DLSS)
        • Pole operator bracket (POB)
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhcd-drum-louver
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-29
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010633
    • Назва за ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Заголовок OmniClassReturn Air Grilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка