Публікуйте свої продукти
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
LG - Lattice Grille
    Price Industries

    LG - Lattice Grille

    Overview

    Lattice Grilles (LG) are available in a number of standard mesh patterns and can be fabricated in steel, stainless steel, or aluminum to suit the desired strength, corrosion and finish needs. 

    Typical Applications

    Lattice grilles are perfectly suited for retrofits, historical buildings, and applications where a thin profile is required. The thin design allows lattice grilles to cover other air distribution products to improve the aesthetic or minimize damage and tampering. 

    Специфікація
    • Construction Options

      • Core Style
        • ½ in. mesh (LG50)
        • ¾ in. mesh (LG75)
        • 1 in. mesh (LG100)
        • 2 in. x ½ in. rectangular mesh (LG250)
      • Material
        • Steel - 14 gauge
        • Aluminum - 14 gauge
        • Stainless steel - 20 gauge
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one piece): 24 in. x 96 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Integral damper
        • Heavy gauge construction
        • Custom core pattern
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlg-lattice-grille
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010633
    • Назва за ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 15
    • Заголовок OmniClassSupply Air Grilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти