Публікуйте свої продукти
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
CSRD - Louvered Combination Supply/Return
    Price Industries

    CSRD - Louvered Combination Supply/Return

    PRICE CSRD Series combination supply / return directional diffusers are available with extruded aluminum louvered blades for supply air and an eggcrate core for return air. Extruded aluminum construction matches the AMD series in detail and styling. The performance characteristics are excellent; the diffuser handles a large amount of air for a given set of outside dimensions with low pressure drops and noise levels. The CSRD is sized to match rooftop air conditioners in the most popular capacities.

    Специфікація
        • Extruded aluminum construction.
        • Return air core is aluminum eggcrate, minimizing see through and maximizing free area.
        • Surface mounting flange is applicable to most ceiling types
        • Nominal Capacity from 2-10 tonnage
        • Plenum available
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlouvered-combination-supply-return
    • Сімейство продуктівDiffusers
    • Група продуктівDiffusers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-01-07
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Опис Uniclass 2015Air diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11
    • Заголовок OmniClassVentilation Diffusers

    Доступність регіону

    Північна Америка