Публікуйте свої продукти
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
LV - Linear Vane Diffuser
    Price Industries

    LV - Linear Vane Diffuser

    The Linear Vane Diffuser (LV) features a removable louvered core with fixed 1 or 2-way airflow and is suitable for installation in ceilings and sidewalls. Optional continuous construction and anodized finishes make the LV ideal for architectural applications.

    Typical Applications

    Linear Vane Diffusers provide linear styling in supply and return air distribution applications. Available in continuous lengths for a clean aesthetic these units can be mounted in ceilings or sidewalls dependent on desired airflow direction.

    Специфікація
    • Construction Options

      • Air Pattern
        • 1-Way (LV1)
        • 2-Way (LV2)
      • Size
        • Single piece max. length 96 in.
      • Finish
        • White Powder Coat
        • Anodized Finishes
      • Options
        • Dampers
        • Directional vanes
        • Blank-off strips
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlv1-lv2-linear-vane-diffusers
    • Сімейство продуктівDiffusers
    • Група продуктівDiffusers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-12-04
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Опис Uniclass 2015Air diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11
    • Заголовок OmniClassVentilation Diffusers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States

    Схожі продукти