Публікуйте свої продукти
MSBG - Maximum Security Bar Grille
MSBG - Maximum Security Bar Grille
MSBG - Maximum Security Bar Grille
    Price Industries

    MSBG - Maximum Security Bar Grille

    Overview

    Security bar grilles restrict access and allow airflow between secure and non-secured areas. Ideal for maximum security applications, security bar grilles feature all-welded construction and are mounted to the wall using a welded frame with optional mounting flanges.

    Typical Applications

    Security grilles reduce unwanted access to ductwork in spaces where supervision is minimal and vandalism or misuse is a risk. Such areas include: correctional facilities, psychiatric hospitals, rest stops, park facilities, schools, and sports venues. Maximum security bar grilles provide additional security in openings between secure and non-secure areas, and should be placed in every opening through a secure wall. 

    Специфікація
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmsbg-maximum-security-bar-grille
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-22
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010633
    • Назва за ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 15
    • Заголовок OmniClassSupply Air Grilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка