Публікуйте свої продукти
ND - Nozzle Diffuser
ND - Nozzle Diffuser
    Price Industries

    ND - Nozzle Diffuser

    Available in a variety of sizes and with multiple mounting options, the Nozzle Diffuser (ND) is well suited to industrial and commercial applications that require long throws and accurate directional control for full mixing or spot cooling and heating.

    Typical Applications

    The architectural styling of the ND provides a modern alternative to traditional diffusers while providing superior performance characteristics. Ideal applications include: convention centers, meeting halls, airports, shopping malls, and auditoriums.

    Специфікація
    • Construction Options

      • Mounting
        • Wall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 6 in. to 20 in. diameter
      • Options
        • Aperture style damper
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnd-nozzle-diffuser
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-12-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010633
    • Назва за ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 17
    • Заголовок OmniClassTransfer Air Grilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States

    Схожі продукти