Публікуйте свої продукти
RECG - Round Egg Crate Grille
RECG - Round Egg Crate Grille
    Price Industries

    RECG - Round Egg Crate Grille

    Round grilles combine the versatility and modern aesthetics of a circular design with high quality, aluminum construction. 

    The 1/2 in. x 1/2 in. egg crate core style provides superb performance characterized by low pressure drop and sound levels. This core style is suitable for return or exhaust applications, or supply applications where a strong, narrow jet of air is required. 

    Typical Applications

    Round grilles are suitable for sidewall, ceiling and duct mounted applications and are available with a variety of different grille options for fixed supply, adjustable supply and return operation. The unique round design provides an attractive aesthetic to suit a number of different applications. 

    Специфікація
    • Construction Options

      • Mounting
        • Sidewall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 6 in. to 24 in. (in 2 in. increments)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrecg-round-egg-crate
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-21
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010156
    • Назва за ETIMPerforated grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23
    • Заголовок OmniClassGrilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка