Публікуйте свої продукти
RPG - Round Perforated Grille
RPG - Round Perforated Grille
    Price Industries

    RPG - Round Perforated Grille

    Overview

    Round grilles combine the versatility and modern aesthetics of a circular design with high quality, aluminum construction. 

    The perforated core features 3/16 in. holes with approximately 50% free area. This core style is ideal for return applications and blends well with most interior design conditions.

    Typical Applications

    Round grilles are suitable for sidewall, ceiling and duct mounted applications and are available with a variety of different grille options for fixed supply and return operation. The unique round design provides an attractive aesthetic to suit a number of different applications. 

    Специфікація
    • Construction Options

      • Mounting
        • Sidewall
        • Ceiling
        • Exposed duct
      • Size
        • 4 in.
        • 5 in.
        • 6 in.
        • 8 in.
        • 10 in.
        • 12 in.
        • 14 in.
        • 16 in.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrpg-round-perforated-grille
    • Сімейство продуктівGrilles
    • Група продуктівGrilles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-05
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Класифікація IFCAir Terminal
    • Код за ETIMEC010156
    • Назва за ETIMPerforated grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Опис Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23
    • Заголовок OmniClassGrilles

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка