Публікуйте свої продукти
Fire Resistant Cladding to Steel Duct
Promat

Fire Resistant Cladding to Steel Duct

The relative complexity of any ductwork system passing through different fire compartments and the relevance of the system’s function in ambient as well as fire conditions can make the selection of a suitable ductwork system difficult.

Promat provides guidance on fire performance requirements and a wide range of solutions for protecting ductwork and other self supporting systems.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcladding_to_steel_duct
  • Сімейство продуктівVentilation and Smoke Extraction Ducts
  • Група продуктівCladding to Steel Duct
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2021-06-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCalcium silicate
  • Розроблено вГонконг
  • Виготовлено вГонконг
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Назва UNSPSCFire protection
  • Код UNSPSC4619

Доступність регіону

Азія Океанія
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (71)
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)