Публікуйте свої продукти
PROMAT Fire Resistant Ceiling 90' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 90' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 90' - Promat France
PROMAT Fire Resistant Ceiling 90' - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire Resistant Ceiling 90' - Promat France

    1. Ecran horizontal PROMATECT®-100 - EI 90
    2. Ecran horizontal PROMATECT®-100 - EI 90 - Risque feu par le dessus
    Специфікація
    • Au-delà de la résistance au feu, nos solutions vous apportent un gain de temps et de place avec la fixation directe des plaques PROMATECT®-100 et PROMATECT®-H sous plancher bois ou béton, mais aussi une très grande résistance à l’humidité avec la MASTERIMPACT®-RH pour les plafonds des locaux très humides.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfire-resistant-ceilings-90-min
    • Сімейство продуктівDucts
    • Група продуктівPromat France
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2021-11-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCalcium silicate
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі

    Доступність регіону

    Північна Америка Європа Південна Америка Океанія Африка