Публікуйте свої продукти
Narbonne V M
Purmo

Narbonne V M

Convectors Narbonne V M are composed of several interconnected profiled steel heating elements of a rectangular cross section. Each radiator has got connectors with internal thread G ½”. Narbonne convectors are equipped with two side covers. The heating profiles are mounted vertically, so that to retain the 2 mm-wide distancing between each two, necessary to compensate for the heat expansion of the elements, and enabling the perfect varnish cover of the entire convector’s surface. Most models are equipped with convective elements, increasing the heating efficiency of the convectors.
Специфікація
  • Connections: 2 x G 1⁄2 ” , 4 x G 1⁄2 ” Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference,Danfoss thermostatic valve complete with radiator Accessories: plug and air vent Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm Height: 1600, 1800, 2000 mm Length: from 214 to 862 mm Depth: 68 and 93 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpurmo-narbonne-vm-decorative-radiators
  • Сімейство продуктівPurmo
  • Група продуктівDecorative radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-21
  • Номер видання3
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вАвстрія
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Назва UNSPSCRadiators
  • Код UNSPSC40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Заголовок OmniClassPlate Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Європа Океанія Азія
Австрія
Австралія
Казахстан
Бельгія
Китай
Білорусь
Велика Британія
Латвія
Литва
Молдова
Нідерланди
Німеччина
Польща
Росія
Румунія
Словенія
Угорщина
Україна
Франція
Хорватія
Чехія