Публікуйте свої продукти
PURMO Ramo Compact
Purmo

PURMO Ramo Compact

The PURMO Ramo Compact panel radiators with side connectors stand out due to their flat front panel with slight horizontal ribbing. The panel is glued to the profiled, front base heating panel in a manner concealing any protruding edges, when looking at the radiator from the front. The radiators are equipped with side covers and a top grille. Four side G ½" threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.
Специфікація
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpurmo-panel-ramo-compact-panel-radiators
  • Сімейство продуктівPurmo
  • Група продуктівPanel radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-21
  • Номер видання3
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийCopper
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Назва UNSPSCRadiators
  • Код UNSPSC40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Заголовок OmniClassPlate Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Європа Океанія Азія
Austria
Australia
China
Belarus
Kazakhstan
Belgium
Croatia
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Latvia
Lithuania
Moldova
Netherlands
Poland
Romania
Russia
Slovenia
Ukraine
United Kingdom
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit