Публікуйте свої продукти
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping both heater sides with smooth curves. Its modern and stylish design reflects the latest trends in heating technology.
    Специфікація
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110 C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpurmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • Сімейство продуктівPurmo
    • Група продуктівDecorative radiators
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-21
    • Номер видання3
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код за ETIMEC011022
    • Назва за ETIMPanel radiator
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Опис Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 21 15
    • Заголовок OmniClassPlate Radiators

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія