Публікуйте свої продукти
Santorini C
Purmo

Santorini C

Round horizontal collectors of the Santorini C model are slightly bent to form an arcgiving the radiator lightness and elegancy.
Специфікація
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug. Additional equipment: round chrome plated towel hanger, electric heater.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpurmo-santorini-c-bathroom-radiators
  • Сімейство продуктівPurmo
  • Група продуктівBathroom radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-21
  • Номер видання3
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вАвстрія
  • Виготовлено вАвстрія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Назва UNSPSCRadiators
  • Код UNSPSC40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 13
  • Заголовок OmniClassFinned Tube Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Європа Океанія Азія
Австрія
Австралія
Казахстан
Бельгія
Китай
Білорусь
Велика Британія
Латвія
Литва
Молдова
Нідерланди
Німеччина
Польща
Росія
Румунія
Словенія
Угорщина
Україна
Франція
Хорватія
Чехія