Публікуйте свої продукти
Tinos V
Tinos V
Tinos V
Tinos V
    Purmo

    Tinos V

    A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping heater sides at straight angles. Its modern and stylish design blends perfectly with the latest trends in heating technology.
    Специфікація
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpurmo-tinos-vertical-decorative-radiators
    • Сімейство продуктівPurmo
    • Група продуктівDecorative radiators
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-21
    • Номер видання3
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код за ETIMEC011022
    • Назва за ETIMPanel radiator
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Опис Uniclass 2015Radiators
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-33 15 21 15
    • Заголовок OmniClassPlate Radiators

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія
    Австрія
    Австралія
    Казахстан
    Аландські Острови
    Китай
    Бельгія
    Білорусь
    Велика Британія
    Данія
    Латвія
    Литва
    Молдова
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Росія
    Румунія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Швеція