Публікуйте свої продукти
Radson NG Compact Reno
Purmo

Radson NG Compact Reno

Radson Compact Reno panel radiators with profi led heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side. Available at height of 554 mm ( side connections pitch - 500 mm ) allow easy replacement of cast-iron radiators.
Специфікація
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Технічна специфікація
  • Унікальний номерradson-compact-reno-panel-radiators
  • Сімейство продуктівRadson
  • Група продуктівPanel radiators
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-06-21
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Код за ETIMEC011022
  • Назва за ETIMPanel radiator
  • Назва UNSPSCRadiators
  • Код UNSPSC40101801
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Опис Uniclass 2015Radiators
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Номер OmniClass23-33 15 21 15
  • Заголовок OmniClassPlate Radiators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Європа
Польща