Публікуйте свої продукти
Banga Central Towel Warmer
Finimetal

Banga Central Towel Warmer

Banga Raccord Central, the first-price towel dryer with a sober and functional design
Специфікація
  • Towel Warm in high quality steel section
    Operates on the central heating circuit.
    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
    Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
    Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
    Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
    Working pressure: 10 bar.
    Standards: CE - NF

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbanga-central
  • Сімейство продуктівRadiators
  • Група продуктівTowel warmers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийEpoxy
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Назва UNSPSCSpace heaters
  • Код UNSPSC40101819
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Опис Uniclass 2015Space heaters
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступність регіону

Європа
Франція