Публікуйте свої продукти
Chorus Horizontal Radiator
Chorus Horizontal Radiator
Chorus Horizontal Radiator
    Finimetal

    Chorus Horizontal Radiator

    Horizontal Chorus is available in both single and double versions, with or without convection fins, and double models have a reduced thickness thanks to the triangular shape of the collectors. The Chorus remains faithful to the decorative spirit leaving the first row of tube without fins. The rounded tubes also contribute to its elegance while improving the protection in case of shock.
    Специфікація
    • Decorative Radiator Works on the central heating circuit Material: high quality steel profiles with flat emitter tubes 70x11mm (depth 12,5/10th mm) Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G ½”, reversible left/right Max. operating pressure: 4 bar Brackets: 4 or 6 wall brackets according radiator length Standards: CE - NF
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерchorus-h
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівDesign
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-27
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCSpace heaters
    • Код UNSPSC40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Опис Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція