Публікуйте свої продукти
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
Chorus Vertical Radiator
    Finimetal

    Chorus Vertical Radiator

    From 500 to 4000 mm high, functional and astute the simple Vertical Chorus adapt to the space available. Thanks to the universal connection, 14 possible connections allow an easy and discreet installation.
    Специфікація
    • Decorative Radiator Works on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles with flat emitter tubes 70x11mm (depth 12,5/10th mm) Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: Universal Connection 6 x G ½” Max. operating pressure: 4 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE - NF
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерchorus-v
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівDesign
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-27
    • Номер видання3
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCSpace heaters
    • Код UNSPSC40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Опис Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція