Публікуйте свої продукти
Opus H Radiator
Opus H Radiator
    Finimetal

    Opus H Radiator

    Roundness of the tubes, lightness, transparency, the Opus integrates easily into modern style interiors.
    Специфікація
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm); Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016,; Color: standard White Sanitary Ral - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: 50 reversible left / right, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and NF
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерopus-h
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівDesign
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCSpace heaters
    • Код UNSPSC40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Опис Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція