Публікуйте свої продукти
Reggane 3010 Deco Tertiaire Radiator
Reggane 3010 Deco Tertiaire Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Deco Tertiaire Radiator

    Without convection fins, the new REGGANE 3010 DECO TERTIAIRE steel radiator is the perfect answer for the public's receiving environment. With its 10 service pressure bar, rounded edges and grooved front-end, it will seduce you for its technical and aesthetic qualities.
    Специфікація
    • Flat front panel Radiator in steel with decorative front-front grooved without convection fins. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Type: 10, 20, 30 Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: equipped with 4 orifice 15/21 female flat range Comes complete with consoles, plug and drain cap
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерreggane-3010-deco-tertiaire
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівDesign panel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вУгорщина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Код UNSPSC401018
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60
    • Опис Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція