Публікуйте свої продукти
Reggane 3010 Standard Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Standard Radiator

The REGGANE 3010 STANDARD bare panel radiator with convection fins benefits from the service pressure of 10 bar and extremely neat fintions. The connection to the central heating reaseau is made thanks to the 4 connections. It confers a harmonious diffusion of heat.
Специфікація
  • Steel panel radiator with rounded edges Works on the central heating system and all heating system hot water No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and comes with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Технічна специфікація
  • Унікальний номерreggane-3010-standard
  • Сімейство продуктівRadiators
  • Група продуктівPanel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийEpoxy
  • Виготовлено вУгорщина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
  • Класифікація IFCSpace Heater
  • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Код UNSPSC401018
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60
  • Опис Uniclass 2015Space heating and cooling products
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Доступність регіону

Європа
Франція