Публікуйте свої продукти
Reggane 3010 Tertiaire Radiator
Reggane 3010 Tertiaire Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Tertiaire Radiator

    The REGGANE 3010 TERTIAIRE is a must-see in public spaces and guarantees good thermal performance with its 40mm (water channels) and 10 bar service pressure. Without convection fins, it is easy to maintain and clean.
    Специфікація
    • Steel flat front panel radiator with contoured front without convection fins. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Type: 10, 20, 30 Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: equipped with 4 orifice 15/21 female flat range Comes complete with consoles, plug and drain cap
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерreggane-3010-tertiaire
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівPanel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вУгорщина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Код UNSPSC401018
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60
    • Опис Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція