Публікуйте свої продукти
Sanaga Towel Warmer
Sanaga Towel Warmer
Sanaga Towel Warmer
    Finimetal

    Sanaga Towel Warmer

    Thanks to the combination of fluid and airy lines with a clean central column, Sanaga gives a whole new dynamism to your interior
    Специфікація
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit..
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections with connectors spaced at 50mm on each extremity (for right/left reversibility) and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Working pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsanaga
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівTowel warmers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCSpace heaters
    • Код UNSPSC40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Опис Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція