Публікуйте свої продукти
T6 3010 Plan Tertiaire Radiator
T6 3010 Plan Tertiaire Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Tertiaire Radiator

    The T6 3010 PLAN TERTIAIRE is particularly suitable for public-friendly environments where design and hygiene are paramount. With no fins and a central connection, the steel panel-clad plan radiator is equipped with a Thermostatic Insert M30x1.5.
    Специфікація
    • Flat Front panel radiator with smooth flat front-facing without convection fins. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Type: 10, 20, 30 Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixations: equipped with stirrups and delivered with L-shaped consoles Connection: equipped with 6 orifices (4 x 15/21 female flat range and 2 x bottom in the center - 20/27 male conical (entrax 50 mm)) Comes complete with L consoles, plug cap and drain cap
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерt6-3010-plan-tertiaire
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівDesign panel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Код UNSPSC401018
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60
    • Опис Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція