Публікуйте свої продукти
Tahiti Surf Chrome Towel Warmer
Tahiti Surf Chrome Towel Warmer
    Finimetal

    Tahiti Surf Chrome Towel Warmer

    Rhythmic, brilliant and modern, the Tahiti Surf Chrome gives radiance to your bathroom.
    Специфікація
    • Towel Warm in high quality steel section
      Heating medium: water.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Working pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtahiti-surf-chrome
    • Сімейство продуктівRadiators
    • Група продуктівTowel warmers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEpoxy
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Назва UNSPSCSpace heaters
    • Код UNSPSC40101819
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Опис Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Заголовок OmniClassHVAC Heating Units
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Європа
    Франція