Публікуйте свої продукти
Rada SP WHD110 Deck Mounted Basin Spout-High
RADA

Rada SP WHD110 Deck Mounted Basin Spout-High

Deck mounted spout with 105 mm throw with polished chrome finish and fitted with 5 litres/minute flow regulator. Range of ½” wall and deck mounted basin spouts for the washroom. ƒƒDurable polished chrome finish. ƒƒEasy to install. Optional flow straightener also supplied.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерRada-SP-WHD110-Deck-Mounted-Basin-Spout-High
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівTaps & Mixers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolished Chrome
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вВелика Британія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Опис Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Доступність регіону

Європа
Бельгія
Велика Британія
Нідерланди
Німеччина