Публікуйте свої продукти
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles

    Travertine opens to the outdoors with Realstone_Travertino XT20, a thick porcelain stoneware collection with natural, measured charm. The range unfolds in the colors Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco and Vein Noce, in 80x80, 60x60 and 60x120 sizes. The 20 mm XT20 version accompanies outdoor spaces with resistant, continuous surfaces. Designed for exterior use, it shapes elegant settings with material balance and quiet restraint.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерREALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring