Публікуйте свої продукти
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
    Ragno

    STRATFORD porcelain stoneware tiles

    In Stratford, concrete becomes a chromatic story, an urban material shaping broad, scenic surfaces. The range comes in White, Beige, Grey, Blue, Green, Dark Grey, Red and Clay, in 60x60, 120x278, 30x60, 60x120, 75x75, 120x120, 21x18.2 and 75x150 sizes. Structures, decors and mosaics add relief, textures and graphic transitions. StepWise, Body Plus and Sublime Sync technologies enhance aesthetics and performance. Also suitable for outdoors, it is available in 20 mm for outdoor use.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSTRATFORD
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCCovering
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring