Публікуйте свої продукти
Siphon pit Ø400
Siphon pit Ø400
    Rasan

    Siphon pit Ø400

    Manufactured in HIGH DENSITY PE (HDPE). Totally watertight and adaptable to any type of pipe. A wide variety of models have been developed to provide the customer with the best solution according to the needs of the work.

    Whether polyethylene, polypropylene, PVC, stoneware, cast iron, concrete or fibreglass pipes, the RASAN System is able to offer the necessary compatibility to guarantee the success of the installation.

    Специфікація
    • PE registrable siphon pit RASAN system D=400 mm, max. height 1.10 m, flat bottom, with built-in siphon outlet, including inlets with elastic joint sleeves, placed on 20 cm thick HA-25/P/40/l concrete slab, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерarqueta-sifonica-400
    • Сімейство продуктівARQUETA PE
    • Група продуктівSIFÓNICA
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-29
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)400
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEG000005
    • Назва за ETIMSub-floor systems