Публікуйте свої продукти
Grease separator manhole Ø2000
Rasan

Grease separator manhole Ø2000

The inner bottom of the pit has a grooved shape that allows it to easily channel the water, preventing it from stagnating.

Специфікація
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpozo-separador-grasas-2000
  • Сімейство продуктівPOZO PE
  • Група продуктівSEPARADOR DE GRASAS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-03
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)2000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyethylene
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код за ETIMEG000005
  • Назва за ETIMSub-floor systems