Публікуйте свої продукти
RC Cellarblock
RC Beton

RC Cellarblock

RC Basement block include the effect of a strong inner wall , insulation and shaping in one operation, and to achieve a clear saving in working hours. Block insulating core consists of a Super -EPS, which means that you will have higher insulating properties and this is the basis for good indoor air quality in the basement. RC Basement block consists of a 230 mm special lightweight aggregate concrete with recesses for both horizontal and vertical reinforcement. RC Basement block are build with a specially designed block glue. This makes it possible to obtain good adhesion in a short time . Bricklaying with glue is also a faster process than the traditional mortar bricklaying. It is important to use block glue as the traditional mortar can not be optimal for use on the narrow lightweight concrete beam.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrc_bet_cel
  • Сімейство продуктівBuilding blocks
  • Група продуктівRC Kælderblok
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-06-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийEPS
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
  • Вага нетто (кг)16.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCConcrete blocks
  • Код UNSPSC30131502

Доступність регіону

Європа
Данія