Публікуйте свої продукти
RC Mammutblock
RC Beton

RC Mammutblock

Cost benefit of using RC Mammut block can amount up to 50% of the normal hourly consumption. This saving can be seen not only on the bottom line, but also on construction, which can be completed faster.  One major advantages of an RC Mammut block is that the task of the construction site will be rational and efficient by 3 layers of traditional insulation blocks replaced with one RC Mammut block. The construction of RC Mammut block corresponds to the normal SCAN Block and its applications differs not much. Although RC Mammut block is designed for use in sockets, it will in many ways be applied to building facades. Strings are made of lightweight aggregate concrete having a density of 800 kg/m3. This provides a compressive strength of 5.0 MPa. Normally, lightweight aggregate concrete has a compressive strength of 3.0 MPa.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrc_bet_mam
  • Сімейство продуктівBuilding blocks
  • Група продуктівRC Mammutblok
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-06-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)500
  • Ширина (мм)1000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийEPS
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
  • Вага нетто (кг)120
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCConcrete blocks
  • Код UNSPSC30131502