Публікуйте свої продукти
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2
Reliable Sprinkler

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерF1RE
  • Сімейство продуктівCommercial quick response
  • Група продуктівF1FR Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCFire Suppression Terminal
  • Назва UNSPSCFire sprinkler heads
  • Код UNSPSC46191610
  • Код CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Доступність регіону

Азія Океанія Північна Америка Європа Африка
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (69)
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.7 з 5 зірок 4.7 (17)
4.7 з 5 зірок 4.7 (24)
4.4 з 5 зірок 4.4 (14)